(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ジェットタップ M12X1.25
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【特長】
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・通り穴専用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M12.0
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):80
・シャンク径(mm):8.5
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):10.8
・食い付山数:5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):29
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-6446
・質量:43g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
JET-M12X1.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

736,172 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part JET-M12X1.25 in the IS ジェットタップ M12X1.25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JET-M12X1.25 trong chuỗi IS ジェットタップ M12X1.25.

Close

Comparison list