(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FC-506 |
FC-508 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Hard Wire Cutting Capacity (mm φ) |
Soft Wire Cutting Capacity (mm φ) |
Hard wire Cutting capacity (mmφ) |
Nominal dimensions | Trusco Code | Weight (g) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,051,650 VND |
6 Piece(s) | 9 Day(s) | 162 | 1.8 | 2.3 | - | 150 | 828-3771 | 190 | 4962537102106 | ||
1,218,510 VND |
6 Piece(s) | 9 Day(s) | 209 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 200 | 828-3773 | 350 | 4962537102700 |
【特長】
・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R1)]]』を使用しています。
・感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
・ヨーロッパ向けデザインです。
【商品仕様】
・全長(mm):162
・切断能力(mm)硬線:φ1.8/軟線:φ2.3
・砲金サンドイッチ構造(特許)
・プライヤー型くわえ部
・JANコード:4962537102106
・トラスココード:828-3771
・質量:190g
【材質/仕上】
・マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
Part Number |
---|
FC-506 |
FC-508 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Hard Wire Cutting Capacity (mm φ) |
Soft Wire Cutting Capacity (mm φ) |
Hard wire Cutting capacity (mmφ) |
Nominal dimensions | Trusco Code | Weight (g) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,051,650 VND |
6 Piece(s) | 9 Day(s) | 162 | 1.8 | 2.3 | - | 150 | 828-3771 | 190 | 4962537102106 | ||
1,218,510 VND |
6 Piece(s) | 9 Day(s) | 209 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 200 | 828-3773 | 350 | 4962537102700 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.