(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS 深穴用ジェットタップ M8X1.25

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      542,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・通り穴の加工深さがタップの呼び寸法の倍程要する場合に最適です。
・刃長がショートタイプです。
【用途】
・深穴の通り穴専用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M8.0
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.2
・シャンク四角部(mm):5.0
・下穴径(mm):6.8
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:5山
・首径:(mm)5.9
・首下長:(mm)33
・ねじ長(mm):13
・表面処理:ホモ処理
・JANコード:4957656276357
・トラスココード:502-1260
・質量:21g
【材質/仕上】
・材質:SKH

Part Number
DH-JET-M8X1.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

542,288 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-JET-M8X1.25 in the IS 深穴用ジェットタップ M8X1.25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DH-JET-M8X1.25 trong chuỗi IS 深穴用ジェットタップ M8X1.25.