(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

モクバ印 A.L.Cテコ 75mm巾×800mm

モクバ印 A.L.Cテコ 75mm巾×800mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of D-12

Part Number
D-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,645,250 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・テコ部の肉厚を薄く設計しているため、小さな隙間にも食いつきます。
【用途】
・腰板・床板等の取外しに
・内装工事・Pタイルのはがしに
・鉄筋工事の穴合わせ作業に
・重量のあるドア・鉄門扉・A.L.C・ビルのサッシの取り付けに
・鉄筋工事の穴合わせ作業に(ボール芯として)
【商品仕様】
・寸法(mm):75幅×800
・JANコード:4960408010116
・トラスココード:806-9895
・質量:2380g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼

Specifications of D-12

Part Number
D-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,645,250 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1