(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
モクバ印 釘抜 270mm

モクバ印 釘抜 270mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of C7-270

Part Number
C7-270
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

472,883 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現します。
・くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく、頭のとんだくぎや曲がったくぎも簡単に抜けます。
【用途】
・くぎ抜き。
【商品仕様】
・サイズ(mm):62×270×12.5
・陳列用フック付
・JANコード:4960408009035
・トラスココード:806-9871
・質量:370g
【材質/仕上】
・特殊規格鋼材

Specifications of C7-270

Part Number
C7-270
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

472,883 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1