(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

HAZET ダイスホルダー 896IG-M3~M6用

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,237,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・差込角6.35mmに変換するダイスホルダーです。
・メクラネジでダイスを正確に保持します。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・全長(mm):64
・外径(mm):32
・JANコード:4000896036004
・トラスココード:828-8479
・質量:109g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム

Part Number
849AG-6.3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,237,760 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 849AG-6.3 in the HAZET ダイスホルダー 896IG-M3~M6用 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 849AG-6.3 trong chuỗi HAZET ダイスホルダー 896IG-M3~M6用.