(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 801K-35

Part Number
801K-35
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

694,457 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。滑り止め付樹脂グリップドライバーです。
・グリップの青い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・マイナスは黄色のカラーリング付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先:[[(-)]]3.5
・軸長(mm):25
・全長(mm):89
・JANコート4000896079964
・トラスココード:813-2827
・質量:41g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼

Specifications of 801K-35

Part Number
801K-35
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

694,457 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1