(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム プロガード(安全保護カバー)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,511,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・エグリ・カッター切削時の木くずの飛散を軽減します。

【商品仕様】
・横(mm):165
・縦(mm):125
・奥行(mm):35.4
・JANコード:4962660905216
・単品単位数量:1箱
・質量:263g
【材質/仕上】
・透明強化プラスチック

Part Number
521
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,511,640 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 521 in the スターエム プロガード(安全保護カバー) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 521 trong chuỗi スターエム プロガード(安全保護カバー).