(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム しいたけビットラセン型ハイス鋼 8.3

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      593,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・しいたけ栽培で菌を埋め込むための深穴あけに最適、ラセン型ハイス鋼で耐久性に優れています。
【用途】
・しいたけ栽培用
・被削材:木材・堅木
・深穴用
【商品仕様】
・刃径(mm):8.3
・全長(mm):80
・適合機種:電気ドリル
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・溝長(mm):35
・JANコード:4962660468346
・質量:17g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

Part Number
45H-083
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

593,640 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 45H-083 in the スターエム しいたけビットラセン型ハイス鋼 8.3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 45H-083 trong chuỗi スターエム しいたけビットラセン型ハイス鋼 8.3.