(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TERAOKA テープル NO.4145 15mm×5M ピンク

TERAOKA テープル NO.4145 15mm×5M ピンク

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 4145-P-15X5

Part Number
4145-P-15X5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

83,448 VND

100 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・コンパクトでどこでも持ち運べるサイズです。
・プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
・手でまっすぐに切れます。
・油性ペンで文字が書けます。
【用途】
・クリアファイルのメモ代わり
・メモの固定用等
【商品仕様】
・色:ピンク
・幅(mm):15
・長さ(m):5
・厚み(mm):0.155
・色:ピンク
・幅(mm):15
・長さ(m):5
・厚み(mm):0.155
・質量:20g
・芯径:1インチ(35mm)プラ芯
・粘着力:14.22N/25mm
・引張強度97.7/25mm
・手で切断可能
・JANコード:4964833414778
・単品単位数量:1巻
・質量:20g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着材:アクリル系

Specifications of 4145-P-15X5

Part Number
4145-P-15X5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

83,448 VND

100 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1