(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
374-82 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,609,600 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
【特長】
・床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
・注意喚起に最適です。
・高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):150
・長さ(m):10
・厚み(mm):0.22
・摘要:高輝度反射・粘着シール
・【材質/仕上】
・ポリエステル樹脂フィルム
Part Number |
---|
374-82 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,609,600 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.