(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

オカモト OPPテープ353クリーム48×100

オカモト OPPテープ353クリーム48×100

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 353C48100

Part Number
353C48100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

201,250 VND

50 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・一般荷造り用。
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):48
・長さ(m):100
・厚み(mm):0.063
・JANコード:4547691655417
・トラスココード:808-0940
・質量:315g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

Specifications of 353C48100

Part Number
353C48100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

201,250 VND

50 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1