(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

オカモト OPPテープ NO333Cカラー 黒 38ミリ

オカモト OPPテープ NO333Cカラー 黒 38ミリ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 333C38X

Part Number
333C38X
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

185,625 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中~重梱包用。
・各種色分用。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):38
・長さ(m):100
・厚み(mm):0.053
・粘着力(N/mm):3.48N/10mm
・引張強度(N/mm):35.3N/10mm
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・粘着力:3.48N/10mm
・引張強度:35.3N/10mm
・JANコード:4547691711199
・トラスココード:808-1066
・質量:211g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

Specifications of 333C38X

Part Number
333C38X
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

185,625 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1