(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・重梱包用。
・各種色分用。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:4.31N/10mm
・引張強度:66.6N/10mm
・切幅:50mm
・長さ:25m
・厚さ:0.31mm
・JANコード:4970520332904
・トラスココード:828-3032
・質量:565g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系