(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for graphite (electrode) machining and has approximately 10 times longer lifespan than untreated carbide.
Part Number |
---|
DCRENL0.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | Coating Length CL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,140,736 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.5 | 4 | 75 | 6 | 8 | 2 |
Loading...Tải…
Type | Ball | work material | Aluminum / Copper / Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Dia Coat | Details Type | NL Type | Torsional Angle(°) | 30 |
Shank diameter tolerance(mm) | h7 | Outer Diameter Tolerance(mm) | +0.015~-0.01 | Drill radius R allowance(mm) | +0.02~-0.01 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCRENL0.5 in the Diamond Ball Mill DCRE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCRENL0.5 trong chuỗi Diamond Ball Mill DCRE.
Part Number |
---|
DCRENL0.55 |
DCRENL0.6 |
DCRENL0.65 |
DCRENL0.7 |
DCRENL0.75 |
DCRENL0.8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | Coating Length CL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,049,118 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.55 | 4 | 75 | 6 | 8 | 2 | ||
23,140,736 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.6 | 6 | 75 | 6 | 12 | 2 | ||
24,049,118 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.65 | 6 | 75 | 6 | 12 | 2 | ||
22,610,848 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.7 | 6 | 75 | 6 | 12 | 2 | ||
24,049,118 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.75 | 6 | 75 | 6 | 12 | 2 | ||
22,232,353 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.8 | 8 | 75 | 6 | 16 | 2 |