(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Countersunk Screws

Countersunk Screws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      114,156VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It's a countersunk screw.
Wrench TRX/TRD: TRX06, TRD07, TRD08, TRD15, TRD20, TRD25

 
Part Number
BFTX01604N
BFTX0204N
BFTX0615N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD recommended tightening torque Nm

195,435 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5

114,156 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.5

167,545 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.0

Loading...Tải…

  1. 1