(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: SK-S101K
・General measurement sensor (K thermocouple)
・Measurement range: -100 to +700℃
・Sheath size: φ3.2 x 250mm
Manufacturer Model Number | SK-S101K | Details | Sensor for General Measurement (K Thermocouple) | Product detail type | Standard sensor (K Thermocouple) |
---|---|---|---|---|---|
Code number | 8080-24 | Sheath size | ø 3.2×250mm | Measurement Range | -100 to +700°C |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-9653-41 in the General Measurement Sensor (K Thermocouple) Sk-S101k, for Digital Thermometer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-9653-41 trong chuỗi General Measurement Sensor (K Thermocouple) Sk-S101k, for Digital Thermometer.