(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: UV-S
・Usability: Ultraviolet rays Lamp
・Quantity: 1 pack (containing 100 sheets)
・Size: 18mmφ
・Primary color -> incident color: Colorless (white) -> red color
・Irreversibility
Size | 18×18mm | Details | Irreversible | Quantity | 1 pack (100 pcs.) |
---|---|---|---|---|---|
Original color to discoloration | Colorless (white) → red | Usability | uv lamp | Sensitivity | Ultra high sensitivity |
Product detail type | 100 Sheets Included |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-7789-03 in the UV Test Paper (Irreversibility) UV-S 100 Sheets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-7789-03 trong chuỗi UV Test Paper (Irreversibility) UV-S 100 Sheets.