(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: UV-H
・Usability: Ultraviolet rays Lamp
・Quantity: 1 pack (containing 100 sheets)
・Size: 18mmφ
・Primary color -> incident color: Colorless (white) -> orange color
・Irreversibility
Size | 18×18mm | Details | Irreversible | Quantity | 1 pack (100 pcs.) |
---|---|---|---|---|---|
Original color to discoloration | Colorless (white) → orange | Usability | uv lamp | Sensitivity | High sensitivity |
Product detail type | 100 Sheets Included |