(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: PTP-HT1000
・Specification: High temperature sensor (φ4.8 x 1000)
・Measurement range (℃): 0 - 750
・Resolution: -99.99 - 199.99℃/0.01℃, 200.0 - 850.0℃/0.1℃
・Sensor: Pt100 (class A) 4 wire system
・Sensor measuring temperature accuracy: +/- (0.15 + 0.002 x |t|) ℃
・Waterproof performance: JIS CO920-2003 protection grade 7
Specifications | High temperature sensor (⌀4.8 × 1000) | Manufacturer Model Number | PTP-HT1000 | Part number | PTP-HT1000 |
---|---|---|---|---|---|
Product detail type | High temperature sensor for Pity Thermo (⌀4.8 × 1000) | Sensor | Pt100 (class A) 4-wire system | Waterproof performance | JIS CO920-2003 Protection class 7 |
Sensor measurement temperature accuracy | ± (0.15+0.002 × |t|)°C | Measurement Range (°C) | 0 to 750 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-5954-13 in the Pt High Temperature Sensor (φ4.8 x 1000) for Platinum Thermometer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-5954-13 trong chuỗi Pt High Temperature Sensor (φ4.8 x 1000) for Platinum Thermometer.