(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 10 - 15 Sheets

Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 10 - 15 Sheets
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      134,234,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SJ-AP15S
・Size (mm): 700 x 600 x 1950
・Amount of storage (sheet): 10 - 15
・Body material: Stainless steel (SUS304)
・Sterilization light: 15W x 2 volumes
・Power supply: Single phase 200V 50/60Hz
・Power consumption: 1070W
・With timer

 
Part Number
3-5502-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

134,234,250 VND

107,387,400 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-5502-01 in the Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 10 - 15 Sheets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-5502-01 trong chuỗi Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 10 - 15 Sheets.