(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Sheath material (other than surface sensor): DS-10316, 32316/stainless steel (SUS316), DS-32600/inconel (R) 600
・Grip part material: Acetal resin
・Lead wire coating material: Vinyl shield (VLS)
・With omega connector
・Lead wire length: At normal/0.3m, At elongation/1.5m
・Temperature range (℃): 0 - 200
・Sensor unit size (mm): φ20
・K class thermocouple
・Model number: DS-5840
Specifications | K Thermocouple | Manufacturer Model Number | 3-1564-04 | Part number | DS-5840 |
---|---|---|---|---|---|
Details | With omega connector | Product detail type | surface thermometer | Lead coating material | vinyl shield (VLS) |
Grip material | Acetal Resin | Sensor section size (mm) | ø 20 | Temperature Range (°C) | 0 to 200 |
Lead wire length | Normal/0.3 m, extended/1.5 m |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-1564-04 in the Handle Probe Sensor Surface Thermometer DS-5840 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-1564-04 trong chuỗi Handle Probe Sensor Surface Thermometer DS-5840.