(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Coating material: fluoropolymer・Element wire diameter: Temperature sensing element/φ0.127mm, Connection/φ0.32mm
・Thermosensitive part size: φ1mm
・Temperature range: -200℃ to +200℃
・Type of thermocouple: T
・Length (m): 1
・Model number: L-TN-SP-T
Manufacturer Model Number | L-TN-SP-T | Thermocouple type | T | Temperature sensor part size | ø 1mm |
---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 1 | Temperature range | -50°C to +200°C | Coating material | Fluoropolymer (R) |
Lead diameter | Sensing part/⌀0.127 mm, Connection part/⌀0.32 mm |