(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compression Fitting

Compression Fitting
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      345,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Insertion length can be arbitrarily fixed by tightening position.
·Mounting screw size: R (PT) 1/8

 
Part Number
2-7821-01SALE
2-7821-02SALE
2-7821-03SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngManufacturer Model Number Compatible sensor diameter

345,180 VND

276,144 VND

1 Piece(s) Same day V0ø 1.0mm

345,180 VND

276,144 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) V1ø 1.6mm

472,953 VND

378,362 VND

1 Piece(s) Same day V3ø 3.2mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting screw size R(PT)1/8 Material Stainless steel (SUS304)