(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: SFM-627
・Measurement range (mm): 0 - 20
・Scale interval (mm): 0.01
・Accuracy: 20μm
・Parallelism: 5μm
・Measuring force: Pressing measurement
・Weight: 240g
・Probe and anvil shape: φ10mm flat
Measurement Range(mm) | 0 to 20 | Approx. weight(mm) | 0.01 | Measuring Force(N) | Pressure measurement |
---|---|---|---|---|---|
Dimension of stylus / anvil(mm) | ⌀10 flats | Parallelism of Probe/Anvil(μm) | 5 | Indication error(μm) | ±20 |
Weight(g) | 240g |