(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: SM-528
・Measurement range (mm): 0 - 20
・Scale interval (mm): 0.01
・Accuracy: 20μm
・Parallelism: 5μm
・Measuring force: 3.5N or less
・Weight: 200g
・Probe and anvil shape: φ10mm flat
Measurement Range(mm) | 0 to 20 | Approx. weight(mm) | 0.01 | Measuring Force(N) | 3.5 N or less |
---|---|---|---|---|---|
Dimension of stylus / anvil(mm) | ⌀10 flats | Parallelism of Probe/Anvil(μm) | 5 | Indication error(μm) | ±20 |
Weight(g) | 180g |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1674-02 in the Dial Thickness Gauge SM-528 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-1674-02 trong chuỗi Dial Thickness Gauge SM-528.