(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: 4LW
・Measurement range (MPa): 0.05 - 0.2
・Type: Two Sheet type
・Accuracy: +/-10% or less (in concentration meter measurement)
・Width x length: 310mm x 3m
・Usage: Cut prescale in the desired shape, Combine A Film and C Film, And nip measurement position in them and pressurize to come out.
Product Type | General-purpose Pressure Gauge | Pressure Range(Mpa) | Others | Application | Other |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer model no. | 4LW | Accuracy | ±10% or less (by densitometer measurement) | Type | Two-sheet type |
Measurement Range (MPa) | 0.05 to 0.2 | Width × length | 320mm × 3m | Materials | Others |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1585-01 in the Prescale (Pressure Measurement Film) 4LW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-1585-01 trong chuỗi Prescale (Pressure Measurement Film) 4LW.