(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: FC-41U
・Film chuck (one side urethane)
・Usage maximum load (N) 250:
・Maximum opening width (mm): 2
・Screw for installing: M6
Details | Film Grip (Urethane on one side) | Mounting screw | M6 | Maximum load used (N) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum opening width (mm) | 2 | Product detail type | Film Grip |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1428-22 in the Tensile Attachment FC-41U series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-1428-22 trong chuỗi Tensile Attachment FC-41U.