(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Axis diameter: φ3.0mm
・Diamond grain size: #120
・Maximum allowable rotation speed: 28000min-1
・Quantity: 1 set (3 pcs)
・Shape: Cylindrical, round
・Maximum blade diameter (mm): φ4.0
・*For the safety, Make sure to wear a protective equipment, like protective eyeglasses, a dust protective mask, and the like during working. *Do not use this at a rotation speed, which is more than the maximum allowable rotation speed.
・Model number: EM4
Shape | Cylindrical round tip | Quantity | 1 set (3 pcs.) | Shaft diameter | ø 3.0mm |
---|---|---|---|---|---|
Total Length (mm) | 45 | Part Number | EM4 | Maximum blade diameter (mm) | ø 4.0 |
Maximum rotation speed | 28000 min-1 | Diamond Particle Size | #120 | Blade length (mm) | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-022-06 in the Diamond Bit #120 EM4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-022-06 trong chuỗi Diamond Bit #120 EM4.