(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Disk cutter (for PCB cutter K-210)
・Extremely hard
・85mmφ
・Adaptive: Printed circuit board (paper phenol) 5mm, Metal (iron plate, non-heat treatment) 1mm, Aluminum plate (pure aluminum) 5mm
Details | disc cutter (For PCB cutter K-210) | Specifications | Carbide | Applications | Metal/Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Size | ø 85×1.2mm | Cutting ability | Iron plate (non-heat treated, plate thickness 1 mm), aluminum plate (plate thickness 5 mm) | Product Detail Type | For PCB cutter (K-210) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6703-04 in the Substitute Edge PCB Cutter For K-210 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6703-04 trong chuỗi Substitute Edge PCB Cutter For K-210.