(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

K Thermocouple (Sheath Type) TK3.2 x L50

K Thermocouple (Sheath Type) TK3.2 x L50
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      980,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: TKφ3.2 x L50
・Temperature range: 0 - 750℃
・Sheath size: φ3.2 x 50mm
・Lead wire length: 2m
・Lead wire terminal part: Crimp Y terminal
・Sheath material: Stainless steel (SUS316)
・Lead wire coating material: Glass
・Sheath type
・*Install as the temperature of sleeve portion to be 100℃ or less.

 
Part Number
1-6537-06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

980,760 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Manufacturer Model Number 1-6537-06 Lead wire terminal Crimp spade terminal Part number TKø 3.2×L50
Details Sheath type Temperature range 0 to 750°C Sheath section material Stainless steel (SUS316)
Sheath size ø 3.2×50mm Lead coating material Glass Lead wire length 2m

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6537-06 in the K Thermocouple (Sheath Type) TK3.2 x L50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6537-06 trong chuỗi K Thermocouple (Sheath Type) TK3.2 x L50.