(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Accuracy: Temperature/+/- 2℃, Humidity/+/- 3%RH (40 - 80% at 15 - 25℃), +/- 5% (other)
・Size: φ150 x 40mm
・Weight: Approx 280g
・Measurement range (humidity/temperature): 20 - 100%RH/-10 - 50℃
・Minimum scale (humidity/temperature): 1%RH/2℃
・With thermometer
・*Calibration certificate can be issued.