(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K Thermocouple Tsc10S8.0-500kin

K Thermocouple Tsc10S8.0-500kin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,961,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: TSC10S-8.0-500K-IN
・Temperature range: 0 - 1050℃
・Sheath size: φ8 x 500mm
・Sheath material: Inconel (NCF600, nickel superalloy)
・Lead wire terminal part: Omega, male type
・Lead wire coating material: Glass
・Lead wire length: 1m
・High temperature correspondence type

 
Part Number
1-6178-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,961,033 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6178-01 in the K Thermocouple Tsc10S8.0-500kin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6178-01 trong chuỗi K Thermocouple Tsc10S8.0-500kin.