(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermometer Holder

Thermometer Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      783,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The height of the thermometer can be adjusted freely.
[Materials]Stainless Steel (SUS304)

 
Part Number
1-608-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

783,333 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications For beaker of 200 mL or more Part number L type Product detail type 5 pieces
Number Contained In A Packet 1 case (5 pieces) Material Stainless steel (SUS304)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-608-02 in the Thermometer Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-608-02 trong chuỗi Thermometer Holder.