(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range: -20 - 50℃
・With clip fitting
・Minimum scale: 1℃
・Case material: Stainless
・Case size: φ8 x 170mm
・Thermometer size: φ6 x 150mm
・*Calibration is not available.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-606-01 in the Stick Thermometer in Metal Case -20 - 50℃ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-606-01 trong chuỗi Stick Thermometer in Metal Case -20 - 50℃.