(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extension Cord 5m 2459-21 for Thermometer Probe (K Thermocouple)

Extension Cord 5m 2459-21 for Thermometer Probe (K Thermocouple)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,214,168VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Thermometer probe extension cord for K thermocouple.
[Length]5 m
[Package Size]60 × 360 × 50 mm, 220 g

 
Part Number
1-592-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,214,168 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-592-08 in the Extension Cord 5m 2459-21 for Thermometer Probe (K Thermocouple) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-592-08 trong chuỗi Extension Cord 5m 2459-21 for Thermometer Probe (K Thermocouple).