(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Antibacterial Sticky Mat 6090【30 Pieces Per Package】

Antibacterial Sticky Mat 6090
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-411-12

Part Number
1-411-12 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,099,591 VND

879,673 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Material: MDPE (medium density polyethylene)
・Water soluble adhesive (antibacterial)
・Thickness: 35μm/layer (film)
・With serial number (countdown)
・Size (mm): 600 x 900
・Quantity: 1 pack (30 layers/sheet x 1 sheet)
・Medium adhesive type
・Model number: 6090

Specifications of 1-411-12

Part Number
1-411-12 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,099,591 VND

879,673 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1