(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Compensating Cable

Compensating Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      791,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Compensating cable for K thermocouple.
[Length]10 m
[Coating Material]PVC (PVC resin) / glass fiber + paint / silicone rubber / FEP (fluoropolymer)

 
Part Number
1-3583-01
1-3583-02
1-3583-03
1-3583-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngManufacturer Model Number Part number Temperature range Coating material

791,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more G-10mG-10m-20 to +90°CPVC (PVC resin)

1,135,860 VND

1 Piece(s) Same day H-10mH-10m0 to 150°CGlass fiber + paint

2,156,857 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) SR-10mSR-10m-55 to +180°CSilicone rubber

2,270,414 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6F-10m6F-10m-25 to +200°CFEP (fluoropolymer)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessory Details For K thermocouple Length 10m
Conductor 0.3 mm 7 strands