(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: V-105
・Size: 55 x 44 x 79mm
・Load connection: Outlet
・Power input: 2P plug
・Weight: 150g
・Input voltage: AC100V
・Output voltage: AC20 - 98V
・Maximum using current: 5A
Manufacturer Model Number | V-105 | Power supply | AC 100V | Output voltage | AC 20 to 98V |
---|---|---|---|---|---|
Output current | 5A | Main body materials(g) | 150 | Product category | Related parts |
Dimensions (W × D × H)(mm) | 55×44×79 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-2242-01 in the AC Voltage Regulator 98V-5A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-2242-01 trong chuỗi AC Voltage Regulator 98V-5A.