(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: 30cm (front and back same graduations, 8 stages scale, cm display)
・Size (mm): 320 x 20 x 2.0 (160)
・Scale: 1mm pitch
・Squareness: 0.1mm or less per 100mm
・Length tolerance: ±0.2mm
・Material: Stainless steel
Scale | mm | Material | Stainless Steel | Size (mm) | 320×20×2.0(160) |
---|---|---|---|---|---|
Part Number | 30 cm (Same scale on front and back, 8 steps scale, cm display) | Perpendicularity | 0.1 mm or less per 100 mm | Length tolerance | ±0.2mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-7360-02 in the Tri-Square, Carpenter's Square (Thick Wide Width) 30 cm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-7360-02 trong chuỗi Tri-Square, Carpenter's Square (Thick Wide Width) 30 cm.