(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material …Natural Rubber
・Size (mm) …500×1000
・Thickness …10
・Hardness of rubber…60°±5
Material | Natural rubber | Product Detail Type | Rubber Sheet (Natural Rubber) | Size | 500×1000mm |
---|---|---|---|---|---|
Thickness | 10mm | Rubber Hardness | 60° ±5 |