(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Steel plate-125kg
・Round steel-50kg
・Weight-4.5kg
・Service temperature- -10℃ to 80℃
・Using high-energy neodymium magnets
Specification 1 | ·Maximum Lifting Capacity: Steel plate: 125 kg, round steel: 50 kg·Size: 150 (W) × 76 (D) × 116 (H) mm·Handle length: 112 mm·Hook hole diameter: 30 × 27 mm·Weight: 4.5 kg | Specifications 2 | ·Operating Temperature: -10°C /80°C ·Uses high energy product neodymium magnet ·JAN: 4548745913880 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA984CD-51 in the Magnetic Lifter EA984CD-51 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA984CD-51 trong chuỗi Magnetic Lifter EA984CD-51.