(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Rotary Light (with Magnet) EA983FS-52A

LED Rotary Light (with Magnet) EA983FS-52A

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA983FS-52A

Part Number
EA983FS-52A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,831,580 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・For cigar lighter (with ON/OFF switch at the plug)
・Light source-3W LED bulb
・Splash-proof construction
・Material-Globe: Polycarbonate, Body: ABS resin
・Dim.-145 x 200 x 140(H)mm
・Weight-900g
・Cord length-4.5m
・With magnet at the bottom
・This type can be used for both 12 and 24VDC. It is not necessary to change a switch according to vehicles.
・Color-Blue
・Rated voltage-For both 12 and 24VDC

Specifications of EA983FS-52A

Part Number
EA983FS-52A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,831,580 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1