(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
660 kg/1,650 kg Belt Load Binder (Ratchet Type, OD)

660 kg/1,650 kg Belt Load Binder (Ratchet Type, OD)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,030,148 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA982B-7G
EA982B-8G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Belt width Belt length Working load Product detail type

1,030,148 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 35mm fixed side: 0.36 m, adjustment side: 5 m 660 kg 660 kg/1,650 kg Belt Load Binder (Ratchet Type, OD)

1,941,540 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm fixed side: 0.36 m, adjustment side: 7.9 m 1,650 kg -

Basic Specifications

  • Materials
    Polyester
  • Type
    Ratchet type

Product Description

It is a buckle that is easy to apply force.
[Features]
·Belt Load Binder (ratchet type, OD)
·Working load: 660 kg/1,650 kg
·Width: 35 mm / 50 m
·Belt length: Fixed side: 0.36 m, adjustment side: 5 m / 7.9 m
・ Materials: Polyester

Part Number
EA982B-7G
EA982B-8G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Belt width Belt length Working load Product detail type

1,030,148 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 35mm fixed side: 0.36 m, adjustment side: 5 m 660 kg 660 kg/1,650 kg Belt Load Binder (Ratchet Type, OD)

1,941,540 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm fixed side: 0.36 m, adjustment side: 7.9 m 1,650 kg -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1