(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA942EC-62 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,888,766 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Matte type
・Content-4kg
・Paint area(1 coating)-36 to 38m2
・Drying time(touchable by fingers)-summer(20 Celsius degrees):about 30 minutes, winter:about 60 minutes
・Color-Olive Drab
・For coating of vehicles, machines, electric appliances, iron parts, wood, etc.
・Size-Dia.210x220(H)mm
・Weight-4435g
・Material-container・cover:steel
・It cannot be used for some non-ferrous metal and floors.
・Stack coating of the strong solvent is not possible.
・Synthetic resin enamel paint
・Designated combustible material
・Strict prohibition of fire
Part Number |
---|
EA942EC-62 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,888,766 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.