(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA942CA-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
422,135 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Matte
・Content-400ml
・Drying time (Finger touch)-Summer: 20 to 30 minutes, Winter: 40 to 60 minutes
・Paint area (1 coat)-For thick line:1.3 to 1.8m2 (about 15 to 20m for 9cm width)For medium line:2.2 to 2.5m2 (about 45 to 50m for 5cm width)
・No bleeding if applying on the asphalt because of quick drying property
・Use in combination with EA942CA-7 is recommended.
・Specification…For thick line (around 9cm width)
・Color…Yellow
・Pcs in set (Pcs)…1
Part Number |
---|
EA942CA-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
422,135 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.