(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Application-For wood, Laminated wood, etc.
・Blade thickness-1.5mm
・Hole dia.-20mm
・Special carbide tip
・Black fluorine coating
・Dia. (mm)…147
・Teeth qty…64
・Specification…Cut for finishing
・Max. RPM-5,500rpm
Application | For woodworking | Product Type | Related Item | JAN code | 4548745010749 |
---|---|---|---|---|---|
Note | Cutting for finishing |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA851CA-31 in the Carbide Tip Saw EA851CA-31 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA851CA-31 trong chuỗi Carbide Tip Saw EA851CA-31.