(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size-(NC)6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13・9/16"-12・5/8"-11・3/4"-10(NF)10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20・9/16"-18・5/8"-18・3/4"-16(NPT)1/8"-27・1/4"-18
・Dies handle2pcs., Tap handle3pcs.
・Pitch gause 18pcs.(inch)
・Case size-520x340x80(T)mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829VK-9 in the Tap Die Set (MC.NF.NPT) EA829VK-9 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829VK-9 trong chuỗi Tap Die Set (MC.NF.NPT) EA829VK-9.