(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With 11pcs. of taps and 11pcs. of dies
・Size-(Metric coarse/fine thread)M3x0.5・M4x0.7・M5x0.8M6x1.0・M7x1.0・M8x1.25M9x1.25・M10x1.5・M12x1.5M12x1.75(BSP)1/8"-28
・Tap handle
・Dies handle
・Case size-290x190x50(T)mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829VK-0 in the Tap Die Set EA829VK-0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829VK-0 trong chuỗi Tap Die Set EA829VK-0.