(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・Nominal…M30 x 2
・Length…135mm
Specification 1 | ·Materials: High vanadium high speed steel (HSSE)/Nominal: M30 × 2·Meals included: 2.5P·Total length: 135 mm·JAN: 4518340299733 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829S-30C in the [HSSE] Spiral Tap EA829S-30C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829S-30C trong chuỗi [HSSE] Spiral Tap EA829S-30C.